??
Selección de modelo CAD
K0320.05
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0320 - Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable,
Lista de materiales
K0320.05
BESTKIPP
Referencia
K0320.05
POS
Posición
D
Rosca
M 5
D1
Diámetro
2.4 mm
L
Longitud
18 mm
H
Recorrido del muelle
2.3 mm
T
Profundidad hexágono interior
2.0 mm
T1
Profundidad
0.8 mm
N
Ranura
0.8 mm
S
Ancho de llave
1.5 mm / inch
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
6.0 N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
20 N
GEW
Peso aprox.
0.0016 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245840526
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions